Dokument herunterladen () von 20

35GN02
Modellcode: GAUGE PIECE DO2 35A 400V FOR E18

Messstück, Niederspannung, 35 A, AC 400 V, D02, IEC

Listenpreis EUR1.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – D0-Schraubkappen-Passeinsatz, Niederspannung
Katalognummer
35GN02
EAN
5027590477741
Produkt Länge/Tiefe
13.9 mm
Produkthöhe
16.6 mm
Produktbreite
16.6 mm
Produktgewicht
0.82 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC
Produkttyp
D0-Sicherungszubehör, Niederspannung
Modellcode
GAUGE PIECE DO2 35A 400V FOR E18

Electrical data

Stromstärkewert
35A

Product specifications

Anwendung
E18

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.