Dokument herunterladen () von 20

35NHG01B

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 500V, 35A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper - 35NHG01B

Listenpreis €8.30

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
35NHG01B
EAN
5027590477895
UPC
051712625944
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
57.8 mm
Produktbreite
29.55 mm
Produktgewicht
295 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung

Electrical data

Stromstärkewert
35A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specification

Sicherungsgröße
NH01
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
Mikroschalter 170H0235

Produktspezifikation exportieren