Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
35NHG02BI
|
EAN |
5027590477970
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
63 mm
|
Produktbreite |
39 mm
|
Produktgewicht |
432.3333333 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Modellcode |
NH FUSE 35A 500V GL/GG SIZE 02
|
Stromstärkewert |
35A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Sicherungsgröße |
NH01
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
ja
|
Geeignet für |
Mikroschalter 170H0235
|