Dokument herunterladen () von 20

360048
Modellcode: HLR30/3(DC)600V/S

Eaton Moeller series HLR Halbleiterrelais, 3-phasig, 30 A, 42 - 660 V, DC, hohe Absicherung

Listenpreis EUR268.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series HLR Halbleiterrelais
Katalognummer
360048
EAN
4015081998159
Produkt Länge/Tiefe
126 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.78 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CE
UL 508
EAC
CCC
UL-File No.: E251034, UL report applies to both US and Canada
Produkttyp
Halbleiterrelais
Modellcode
HLR30/3(DC)600V/S

General information

Schutzart
IP20
Bemessungsfrequenz
45 Hz - 65 Hz
Einbaulage
Gerät in angegebener Ausrichtung montieren und den Kühlkörper nicht verdecken
Anzahl der Phasen
3
Anzahl der Kontrolllampen
1
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV (1,2/50 µs)
Serie
HLR
Schockfestigkeit
15/11 g/ms (gemäß EN 50155, EN 61373)
Typ
Halbleiterrelais
Schwingfestigkeit
2 g/Achse (2-100 Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155, EN 61373)
Spannungsart
DC

Features & Functions

Merkmale
Geeignet für Reiheneinbau
Funktionen
Nullpunktschaltend
Elektrischer Verbindungstyp für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubanschluss
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss

Climatic environmental conditions

Höhenlage
9
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
100 °C
Klimafestigkeit
95 % relative Luftfeuchte nicht betauend bei 40°C
Betriebstemperatur - min.
-40 °C
Betriebstemperatur - max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV (gemäß IEC/EN 61000-4-2)
Berstimpuls
Hauptleiter: 2 kV, 5 kHz PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-4)
Steuerung: 1 kV, 5 kHz PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-4)
Kontaktentladung
4 kV (gemäß IEC/EN 61000-4-2)
Elektromagnetische Felder
10 V/m, 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2,0 GHz, PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-3)
10 V/m, 2,0 - 2,7 GHz, PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V/m, 0,15 - 80 MHz, PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse A

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
Hauptleiter: 1 x 2,5-16 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
Hauptleiter: 1 x 2,5-25 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Hauptleiter: 1 x 14-3
Steuerung: 1 x 18-12, 2 x 18-12
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
Hauptleiter: 1 x 2,5-25 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Anzugsdrehmoment
Haupt: 2,5 Nm (22 lb-in)
Steuerung: 0,5 Nm (4,4 lb-in)
Schraubendrehergröße
Haupt: Pozidriv 2
Steuerung: Pozidriv 1

Electrical rating

Betriebsspannung - max.
660 V
Betriebsspannung - min.
42 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51
30 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A
14 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
42 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
660 V

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) (Zuordnungsart 1) bei 230 V
15 kA, „FAZ-C32/3“
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) (Zuordnungsart 2) bei 230 V
100 kA, „FWP-40A22FI“
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (Zuordnungsart 1) @ 380/400/415 V
15 kA, „FAZ-C32/3“
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (Zuordnungsart 2) @ 380/400/415 V
100 kA, „FWP-40A22FI“

Control circuit

Verzögerungszeit
1/2 Periode + 500 Mikrosekunden bei 24 V DC
Rückfallzeit
< 20 ms
Abfallspannung
1 VDC
Eingangsstrom
29,5 mA bei 24 V DC
Anzugsspannung
4,8 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
5 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
32 V

Motor rating

Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
5.5 kW

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
84 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
28 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
30 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
6

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015