Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 25 A, AC 36 kV, 50,8 x 565mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder, Ausschaltvermögen 40 kA
| Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Katalognummer |
36ADIH3625
|
| EAN |
5027590098007
|
| Produkt Länge/Tiefe |
565 mm
|
| Produkthöhe |
50.8 mm
|
| Produktbreite |
50.8 mm
|
| Produktgewicht |
3420 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Sicherungsgröße |
50,8 x 565 mm
|
| Ausschaltvermögen |
16 kA
|
| Installationstechnik |
Luft
|
| Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
| Produktanwendung |
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Auslösecharakteristik |
Sonstige
|
| Standard |
Britische Norm
|
| Betriebsklasse |
Sonstige
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Schlagmelder |
Ja
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Sicherungsform |
zylindrisch
|
| Sicherungsdurchmesser |
51 mm
|
| Abschaltleistung |
16 kAIC
|
| Baugröße |
50,8 x 565 mm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Betriebsspannung |
36 kV
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
|
| Sicherungstyp |
ADIH
|