Eaton Bussmann Series DIN-Mittelspannungssicherung, 10 A, AC 36 kV, 2", 51 x 537 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
36TDQSJ10
|
| EAN |
5027590100496
|
| UPC |
051712186414
|
| Produkt Länge/Tiefe |
537 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
51 mm
|
| Produktgewicht |
2900 g
|
| Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Zertifikat(e) |
UL
VDE |
| Produkttyp |
DIN-Mittelspannungssicherung
|
| Modellcode |
36KV 10A 2" DIN Resin Seal Fuse
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Betriebsspannung |
36 kV
|
| Ausschaltvermögen |
35.5 kA
|
| Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Widerstand |
402 Ohm
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
51 x 537 mm
|
| Standard |
DIN
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Benutzt mit |
270303 Sicherungsclip
A3354710 Sicherungsclip |