Dokument herunterladen () von 20

38ADMNA7E
Modellcode: 38KV 7A 2" AIR FUSE

Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 7 A, AC 38 kV, 50,8 x 442 mm, Pufferung, 7E

Listenpreis EUR1274.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
38ADMNA7E
EAN
5027590478359
UPC
051712794381
Produkt Länge/Tiefe
530 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
294 mm
Produktgewicht
45.3592 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Modellcode
38KV 7A 2" AIR FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
7 A
Sicherungsgröße
50,8x442 mm
Ausschaltvermögen
40 kA
Installationstechnik
Luft
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Produktanwendung
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
60 Hz
Auslösecharakteristik
E
Standard
ANSI
Betriebsklasse
Sonstige
Spannungsart
AC
Mit Schlagmelder
Nein
Sicherungsdurchmesser
51 mm
Abschaltleistung
40 kAIC
Anschlusstechnik
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Baugröße
51 x 442 mm
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
38 kV
Typ
Britisches Design, Spannungswandler
Anwendung
primärseitiger Transformatorschutz
Sicherungstyp
ADMN

Produktspezifikation exportieren