Dokument herunterladen () von 20

40071354501

Eaton GuideLed 20 m Piktogramm rechts, ISO 7010

Listenpreis €153.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton GuideLed SC Pictogram
Katalognummer
40071354501
EAN
4012539328711
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.34 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Einzelbatterieleuchten Piktogramm

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Sonstige
Piktogrammbedeutung
Rettungsweg
Materialstärke
12 mm
Doppelseitig
False
Richtung
rechts
Pfeilrichtung
Rechts - ISO 7010
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.