Dokument herunterladen () von 20

40071354547

Eaton GuideLed 30 m PO/PO ISO 7010

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton GuideLed Pictogram
Katalognummer
40071354547
EAN
4012539336181
Produkt Länge/Tiefe
326 mm
Produkthöhe
184 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.405 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Piktogramm

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
30 m
Ausführung
Sonstige
Piktogrammbedeutung
Rettungsweg
Materialstärke
12 mm
Richtung
Gerade/nach oben gerichtet
Produktmarke
Eaton

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.