Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Atlantic LED D CG-S, doppelseitig, IP65, ohne Einlegepiktogramm (2 Stück erforderlich)
Produktname |
Eaton Atlantic LED CG-S Emergency luminaire
|
Katalognummer |
40071354891
|
EAN |
4012539346722
|
Produkt Länge/Tiefe |
303 mm
|
Produkthöhe |
166 mm
|
Produktbreite |
136 mm
|
Produktgewicht |
1.3 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Rettungszeichenleuchte
|
Akkuqualität |
Nicht zutreffend
|
Zulässige Umgebungstemperatur - min. |
-20 °C
|
Zulässige Umgebungstemperatur - max. |
40 °C
|
Schutzklasse |
I
|
Grad der Schlagfestigkeit (IK) |
IK 10
|
Eignung für Außenbereich |
True
|
Explosionsgeschützt |
False
|
Schutzart |
IP65
|
Modus |
Dauer- / Bereitschaftslicht (M/ NM)
|
Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
Mit Lichtquelle |
True
|
Lampenhalter |
Keine
|
Lampenleistung |
3 W
|
Anzeigetyp |
Doppelseitig
|
Überwachungsgeräte |
Überwachungsmodul (Zentralbatteriesystem)
|
Stromversorgungssystem |
Zentral (Zentralbatterie)
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Stromaufnahme bei 220 V DC |
21.5 mA
|
Scheinleistung bei Netzbetrieb |
8.5 VA
|
Effektive Leistung bei Netzbetrieb |
5 W
|
Leistungsfaktor |
0.59
|
Verkabelungssystem |
Allgemeinestromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
|
Mit Fernschalterverbindung |
True
|
Geschützt durch reservierte Polarität |
True
|
Energieeffizienzklasse |
A
|
Leiterquerschnitt |
2.5
|
Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Max. Systemstrom |
5 W
|
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
50000 hour
|
Vorschaltgerätetyp |
LED-Versorgung und CG-S Technologie
|
Leitungsverlegungstyp |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
Nennspannung AC - max. |
240 V
|
Nennspannung AC - min. |
220 V
|
Nennspannung DC |
220 V
|
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min. |
-20 °C
|
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max. |
40 °C
|
Einschaltstrom |
1,5
|
Geeignet für Standby-Schaltung |
Ja
|
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis |
Ja
|
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse |
7001
|
Montagemethode |
Deckenaufbau
|
Gehäusematerial |
Aluminium
|
Gehäusefarbe |
grau
|
Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
Begrenzte Oberflächentemperatur |
True
|
Etikettentyp |
Einlegeblatt/-platte
|
Piktogramm enthalten |
False
|
Anzahl der Pole (numerisch) |
3
|
Schlagfestigkeit |
IK10
|
Art der Leuchte |
Rettungszeichenleuchte
|
Lichtverteiler |
Diffusorlinse/-optik/-panel
|
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
Funktion |
Rettungswegbeleuchtung
|
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
True
|
Erkennungsweite |
24 m
|
Frequenz |
50/60 Hz
|
Hauptverbindungsanschluss |
Schraubanschluss
|
Betriebsspannung - max. |
240 V
|
Betriebsspannung - min. |
220 V
|
Technologie |
LED
|
Anwendung |
Gem. DIN 4844
|
Geeignet für |
Notbeleuchtung
|
Leistungsaufnahme Netzbetrieb - Nutzleistung (W) |
5 W
|
Leistungsaufnahme Netzbetrieb - Scheinleistung (VA) |
8.5 VA
|
Lichtausgang Rettungszeichenleuchte |
Doppelseitig
|
Prüfsystem |
CG-Technologie
STAR Technologie STAR+ Technologie |
Mit Fernbedienung |
Nein
|