Dokument herunterladen () von 20

40071354892

Eaton Atlantic LED R CG-S, IP65, mit symmetrischer Optik

Listenpreis EUR285.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Atlantic LED CG-S Emergency luminaire
Katalognummer
40071354892
EAN
4012539346739
Produkt Länge/Tiefe
303 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
136 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Rettungszeichenleuchte

Produktspezifikationen

Akkuqualität
Nicht zutreffend
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
-20 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
40 °C
Schutzklasse
I
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 10
Eignung für Außenbereich
True
Explosionsgeschützt
False
Schutzart
IP65
Modus
Dauer- / Bereitschaftslicht (M/ NM)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True
Lampenhalter
Keine
Lampenleistung
3 W
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (Zentralbatteriesystem)
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Spannungsart
AC/DC
Stromaufnahme bei 220 V DC
21.5 mA
Scheinleistung bei Netzbetrieb
8.5 VA
Effektive Leistung bei Netzbetrieb
5 W
Leistungsfaktor
0.59
Verkabelungssystem
Allgemeinestromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Fernschalterverbindung
True
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Schraubanschluss
Max. Systemstrom
5 W
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50000 hour
Vorschaltgerätetyp
LED-Versorgung und CG-S Technologie
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
240 V
Nennspannung AC - min.
220 V
Nennspannung DC
220 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
-20 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
40 °C
Einschaltstrom
1,5
Geeignet für Standby-Schaltung
Ja
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Ja
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
7001
Montagemethode
Deckenaufbau
Gehäusematerial
Aluminium
Gehäusefarbe
grau
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Begrenzte Oberflächentemperatur
True
Piktogramm enthalten
False
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK10
Art der Leuchte
Sicherheitsleuchte für die Ausleuchtung von Rettungswegen und offenen Bereichen
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
225 lm
Lichtstrom bei Notfallbetrieb
225 lm
Farbtemperatur - max.
6500 K
Farbtemperatur - min.
6500 K
Lichtverteiler
asymmetrische Optik
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Flucht- und Rettungswegausleuchtung
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
True
Lichtstrom in Stand-by-Modus
225 lm
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
Schraubanschluss
Betriebsspannung - max.
240 V
Betriebsspannung - min.
220 V
Lichtstrom - max.
225 lm
Lichtstrom - min.
225 lm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1
Tageslichtweiß > 5300 K
Farbtemperatur
6500 K
Lichtstrom
225 lm
Technologie
LED
Anwendung
Gem. EN 1838
Geeignet für
Notbeleuchtung
Leistungsaufnahme Netzbetrieb - Nutzleistung (W)
5 W
Leistungsaufnahme Netzbetrieb - Scheinleistung (VA)
8.5 VA
Nennlichtstrom
225 lm
Prüfsystem
CG-Technologie
STAR Technologie
STAR+ Technologie
Mit Fernbedienung
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.