Eaton Bussmann Series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 40 A, AC 600 V, HRCI-MISC, gL/gG, CSA
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
40CIK07
|
| EAN |
5027590480055
|
| UPC |
051712552523
|
| Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
| Produkthöhe |
22 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
57 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
40A
|
| Bauform |
HRCI-MISC
|
| Stromtyp |
AC
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
600 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Baugröße |
Sonstige
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Material |
Keramikkörper
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Typ |
Kanadische Sicherung
|
| Anwendung |
Kabelschutz
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|