Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, D3, gL/gG, DIN, IEC, träge
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
|
| Katalognummer |
40D33
|
| EAN |
5027590480086
|
| UPC |
051712698245
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
27 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
51 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Produkttyp |
D-Sicherung, Niederspannung
|
| Modellcode |
FUSE-D3 40A T GL/GG 500VAC E33
|
| Stromstärkewert |
40A
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Sicherungsgröße |
DIII
|
| Sicherungstyp |
D33 – Zeitverzögert
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Geeignet für |
E33/DIII Sicherungssockel
TFD33 Sicherungssockel – Schraubmontage SFRD33 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage TFRD33 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
50GD33 Schraubkappen-Passeinsatz, weiß
|