Dokument herunterladen () von 20

45KR85

Eaton Bussmann Series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 45 A, AC 415 V, System C Typ II, 23 x 57 mm, gL/gG

Listenpreis EUR12.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
45KR85
EAN
5027590480802
Produkt Länge/Tiefe
57 mm
Produkthöhe
22.2 mm
Produktbreite
22.2 mm
Produktgewicht
58.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS
IEC 60269
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
45 A
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
33 kA
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
KR85
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Sicherungsanzeige
Sonstige
Watt-Verluste
3.8 W
Anschlusstechnik
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Konstruktion
BS-System C Typ II
Baugröße
23 x 57 mm
Sicherungsform
zylindrisch
Spannungsart
Wechselstrom
Material
Keramik
Montageart
Halterung
Auslösecharakteristik
Sonstige
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Schutz von Zuleitungen in Wohn- und Gewerbegebäuden

Produktspezifikation exportieren