Dokument herunterladen () von 20

46KBR12

Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 12 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K flink, Buchsenklemme Ausführung B

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
Katalognummer
46KBR12
EAN
5027590481083
UPC
051712397896
Produkt Länge/Tiefe
787 mm
Produkthöhe
19.1 mm
Produktbreite
19.1 mm
Produktgewicht
25.24 g
Einhaltung(en)
ANSI C37.42
Produkttyp
Löschrohrsicherungen, Mittelspannung

Electrical data

Stromstärkewert
12 A
Betriebsspannung
46 kV
Strommerkmaltyp
Typ K - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „K“-Eigenschaften.
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz

Product specifications

Anwendung
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
Standard
ANSI
Art des Endanschlusses
Abnehmbarer Halbrundkopf

Produktspezifikation exportieren