Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

500FMM

Eaton Bussmann Serie superlinke Sicherung nach britischem Standard, Zweifachelement, 500A, 690 VAC/450 VDC (IEC), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 40 kA DC bei 450 VDC

Listenpreis EUR136.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
500FMM
EAN
5027590049467
UPC
051712835565
Produkt Länge/Tiefe
112 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
83 mm
Produktgewicht
452 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized
CCC
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
500 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
450 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
83.7 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
82000
Watt-Verluste
100 W
Sicherungsform
Mittlere doppelzylindrig verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
20000
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, (IEC/UL), 40 kA bei 450 V DC (IEC)
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
690 V AC
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
FMM
Geeignet für
MC-600 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.