Dokument herunterladen () von 20

50NHG1B
Modellcode: NH FUSE 50A 500V gG SIZE 1 DUAL IND

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder

Listenpreis €9.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
50NHG1B
EAN
5027590483421
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
407.3333333 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung
Modellcode
NH FUSE 50A 500V gG SIZE 1 DUAL IND

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA

Product specification

Sicherungsgröße
NH1
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
SD1-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren