Eaton 5E Gen2 USV USB IEC, 1600 VA, 900 W, Eingang: C14, Ausgänge: (6) C13, Tower
Produktname |
Eaton 5E Gen2 USV
|
Katalognummer |
5E1600UI
|
EAN |
3553340704321
|
Produkt Länge/Tiefe |
330 mm
|
Produkthöhe |
180 mm
|
Produktbreite |
133 mm
|
Produktgewicht |
8.89 kg
|
Einhaltung(en) |
CB
LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 62040-3 |
Produkttyp |
USV
|
Besondere Merkmale |
|
Topologie |
Line-Interaktiv
|
Formfaktor |
Tower
|
Bauform |
Freistehendes Modell
|
Farbe |
Schwarz
|
VA Wert |
1600 VA
|
Leistung |
900 W
|
Rack-Montage-Bausatz |
Nein
|
Verpackungsinhalt |
|
Überspannungsschutz |
Ja
|
Interne Überbrückung |
Nein
|
Hot-Swap Strom |
Nein
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Primäre Frequenz - max. |
63 Hz
|
Primäre Frequenz - min. |
45 Hz
|
Eingangsanschluss |
C14
|
Eingangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
Eingangsfrequenzbereich |
45-63 Hz
|
Steckdosen |
(6) C13
|
Anzahl der Ausgänge C13 |
6
|
Spannung |
230 V
|
Ausgangsnennspannung |
230 V
|
Einspeisungstyp |
1
|
Spannungsart |
AC
|
Laufzeitgrafik |
|
Akkumanagement |
Automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
|
Batterieleistung |
12 V / 7 Ah
|
Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
Erweiterte Akkukapazität |
Nein
|
Kommunikation |
USB-Port (HID-konform)
|
Erweiterungssteckplätze |
Nein
|
Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein
|
Softwarekompatibilität |
Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
|
Benutzeroberfläche |
LEDs
|
Schnittstellentyp |
USB
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Nein
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
0–90 % ohne Betauung
|
Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
Betriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Ausgangsscheinleistung |
1600 VA
|
Eingangsspannung - max. |
300 V
|
Eingangsspannung - min. |
140 V
|
Ausgangsspannung - max. |
257 V
|
Ausgangsspannung - min. |
195 V
|
Sekundäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
Sekundäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
Anzahl Batterien |
2
|
Effizienz |
95
|
Eingangsspannungsbereich |
140 - 300 V
|
Ausgangsfrequenz |
50/60 Hz
|
Ausgangsspannungsbereich |
195 – 257 V
|
Phase (Eingang) |
1
|
Phase (Ausgang) |
1
|
Leistgsaufnahme |
47.4 W
|