Eaton 5E Gen2 USV IEC, 700 VA, 360 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, Tower
| Produktname |
Eaton 5E Gen2 USV
|
| Katalognummer |
5E700I
|
| EAN |
3553340704130
|
| Produkt Länge/Tiefe |
288 mm
|
| Produkthöhe |
148 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
4.14 kg
|
| Einhaltung(en) |
CB
LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 62040-3 |
| Produkttyp |
USV
|
| Besondere Merkmale |
|
| Topologie |
Line-Interaktiv
|
| Formfaktor |
Tower
|
| Bauform |
Freistehendes Modell
|
| Farbe |
Schwarz
|
| VA Wert |
700 VA
|
| Leistung |
360 W
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Nr
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Überspannungsschutz |
Ja
|
| Interne Überbrückung |
Nr
|
| Hot-Swap Strom |
Nr
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Nr
|
| Primäre Frequenz - max. |
63 Hz
|
| Primäre Frequenz - min. |
45 Hz
|
| Eingangsanschluss |
C14
|
| Eingangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
| Eingangsfrequenzbereich |
45-63 Hz
|
| Steckdosen |
(4) C13
|
| Anzahl der Ausgänge C13 |
4
|
| Spannung |
230 V
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Spannungsart |
AC
|
| Laufzeitgrafik | |
| Akkumanagement |
Automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
|
| Batterieleistung |
12 V / 7 Ah
|
| Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Nein
|
| Erweiterungssteckplätze |
Nein
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nr
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nr
|
| Benutzeroberfläche |
LEDs
|
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Nr
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0–90 % ohne Betauung
|
| Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
| Betriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Ausgangsscheinleistung |
700 VA
|
| Eingangsspannung - max. |
300 V
|
| Eingangsspannung - min. |
140 V
|
| Ausgangsspannung - max. |
257 V
|
| Ausgangsspannung - min. |
195 V
|
| Sekundäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
| Sekundäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
| Anzahl Batterien |
1
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
95
|
| Eingangsspannungsbereich |
140 - 300 V
|
| Ausgangsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Ausgangsspannungsbereich |
195 – 257 V
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Leistungsaufnahme |
18.9 W
|