Dokument herunterladen () von 20

5E900UI

Eaton 5E Gen2 USV USB IEC, 900 VA, 480 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, Tower

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 5E Gen2 USV
Katalognummer
5E900UI
EAN
3553340704222
Produkt Länge/Tiefe
288 mm
Produkthöhe
148 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
5.1 kg
Einhaltung(en)
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 62040-3
Produkttyp
USV

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation).
  • Platzsparend durch kompaktes Tower-Design
  • HID-kompatibler USB-Anschluss für die automatische Integration in gängige Betriebssysteme (Windows/Mac OS/Linux)
Topologie
Line-Interaktiv
Formfaktor
Tower
Bauform
Freistehendes Modell
Farbe
Schwarz
VA Wert
700 VA
Leistung
480 W
Rack-Montage-Bausatz
Nr
Verpackungsinhalt
  • (2) IEC-IEC Ausgangskabel
  • Kurzanleitung
  • Sicherheitshinweise
Überspannungsschutz
Ja
Interne Überbrückung
Nr
Hot-Swap Strom
Nr
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Primäre Frequenz - max.
63 Hz
Primäre Frequenz - min.
45 Hz
Eingangsanschluss
C14
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsfrequenzbereich
45-63 Hz
Steckdosen
(4) C13
Anzahl der Ausgänge C13
4
Spannung
230 V
Ausgangsnennspannung
230 V
Einspeisungstyp
1
Spannungsart
AC
Laufzeitgrafik
Akkumanagement
Automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Erweiterte Akkukapazität
Nein
Kommunikation
USB-Port (HID-konform)
Erweiterungssteckplätze
Nein
Ethernet-Schnittstelle
Nr
Beinhaltet Netzwerkkarte
Nr
Softwarekompatibilität
Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
Benutzeroberfläche
LEDs
Schnittstellentyp
USB
Potentialfreier Schaltkontakt
Nr
Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % ohne Betauung
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Ausgangsscheinleistung
700 VA
Eingangsspannung - max.
300 V
Eingangsspannung - min.
140 V
Ausgangsspannung - max.
257 V
Ausgangsspannung - min.
195 V
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Anzahl Batterien
1
Wirkungsgrad bei Höchstlast
95
Eingangsspannungsbereich
140 - 300 V
Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannungsbereich
195 – 257 V
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Leistungsaufnahme
25.3 W

Produktspezifikation exportieren