Dokument herunterladen () von 20

6098932
Modellcode: DDC-125/2/M4/P-G

Eaton DDC DC-Lasttrennschalter, 125 A, 2-polig, 2 S, 2 Ö, mit grauem Drehgriff, Zwischenbau

Listenpreis EUR493.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DDC Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
6098932
EAN
8711426208926
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
98 mm
Produktbreite
83 mm
Produktgewicht
2 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
RoHS
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Isolierstoffgehäuse
Modellcode
DDC-125/2/M4/P-G

Features & Functions

Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Grauer Knopf
Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm
Funktionen
Verriegelbar
Polzahl
2-polig

General information

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA sonsitge
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • DC-Lasttrennschalter
  • Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V
Geeignet für
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
1 x 120 mm², eindrähtig
2 x (20 x 3) mm², Flachanschluss bei Schienen
1 x (30 x 3) mm², Flachanschluss bei Schienen
Schrauben-Größe
M8, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
14 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 600 V
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
125 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1200 V

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
6 kAeff
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
4 kA
4 kA, Kontakte, 1 Sekunde

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
125 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015