Eaton DDC DC-Lasttrennschalter, 160 A, 2-polig, 2 S, 2 Ö, mit grauem Drehgriff, Verteilereinbau
Produktname |
Eaton DDC Isolierstoffgehäuse
|
Katalognummer |
6098933
|
EAN |
8711426213043
|
Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
Produkthöhe |
98 mm
|
Produktbreite |
83 mm
|
Produktgewicht |
2 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947 RoHS CE VDE 0660 IEC/EN 60947-3 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Isolierstoffgehäuse
|
Modellcode |
DDC-160/2
|
Farbe des Auslösers |
Grau
|
Betätigertyp |
Langer Drehgriff
|
Merkmale |
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter |
Ausstattung: |
Grauer Knopf
|
Funktionen |
Verriegelbar
|
Polzahl |
2-polig
|
Zubehör |
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
|
Schutzart |
NEMA sonsitge
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
Montageart |
Verteilereinbau
|
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V
|
Geeignet für |
Bodenmontage
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Anschlussquerschnitte |
1 x 120 mm², eindrähtig
1 x (30 x 3) mm², Flachanschluss bei Schienen 2 x (20 x 3) mm², Flachanschluss bei Schienen |
Schrauben-Größe |
M8, Anschlussschraube
|
Anzugsdrehmoment |
14 Nm, Schraubklemmen
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 600 V |
160 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
160 A
|
Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1200 V
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm) |
6 kAeff
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
4 kA, Kontakte, 1 Sekunde
4 kA |
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
2
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
2
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
13 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
13 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
160 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015