Dokument herunterladen () von 20

6098942
Modellcode: DDC-250/2/M4/P-G

Eaton DDC DC-Lasttrennschalter, 250 A, 2-polig, 2 S, 2 Ö, mit grauem Drehgriff, Zwischenbau

Listenpreis €643.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DDC Insulated enclosure
Katalognummer
6098942
EAN
8711426427303
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
129 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
5 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60204
RoHS
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Isolierstoffgehäuse
Modellcode
DDC-250/2/M4/P-G

Merkmale und Funktionen

Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm
Grauer Knopf
Funktionen
Verriegelbar
Polzahl
2-polig

Allgemein

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • DC-Lasttrennschalter
  • Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12000 V
Geeignet für
Bodenmontage

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
1 x 240 mm², eindrähtig
1 x (25 x 6) mm², Flachanschluss bei Schienen
Schrauben-Größe
M10, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
20 Nm, Schraubklemmen

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 1000 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 480 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 600 V
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1200 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
25 kAeff
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
15 kA, Kontakte, 1 Sekunde
15 kA

Ansprechpartner

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
15 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
15 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015