Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann Series superflinke Traktionssicherung, 60 A, 750 V, gR (zusätzlicher Halbleiterschutz), 45 Hertz-62 Hertz (Min-Max Frequenz), aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
60SRC750
|
| EAN |
5027590484763
|
| UPC |
051712836326
|
| Produkt Länge/Tiefe |
118 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
145 mm
|
| Produktgewicht |
172.1 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
Nicht zutreffend
|
| Produkttyp |
Superflinke Traktionssicherung
|
| Stromstärkewert |
60 A
|
| Betriebsspannung |
750 V
|
| Anwendung |
Traktion
|
| Menge |
10
|