Dokument herunterladen () von 20

6169015
Modellcode: ADPT55-BOT

Eaton System 55 LV-Systeme Kleinverteiler. Systeem 55 Gehäuse untere Verbindung für Erweiterung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Systeem 55 Installationskleinverteiler Erweiterung
Katalognummer
6169015
EAN
9010238150041
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Installationskleinverteiler
Modellcode
ADPT55-BOT

Produktspezifikationen

Typ
Zubehör und Armaturen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Funktionsgruppe
Keine
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.