Dokument herunterladen () von 20

6GN02
Modellcode: 6A 400V GAUGE RING 1706-006

Messstück, Niederspannung, 6 A, AC 400 V, D02, IEC

Listenpreis EUR1.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – D0-Schraubkappen-Passeinsatz, Niederspannung
Katalognummer
6GN02
EAN
5027590486255
Produkt Länge/Tiefe
7.9 mm
Produkthöhe
16.6 mm
Produktbreite
16.6 mm
Produktgewicht
12.5 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
D0-Sicherungszubehör, Niederspannung
Modellcode
6A 400V GAUGE RING 1706-006

Electrical data

Stromstärkewert
6 A

Product specifications

Anwendung
E18

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.