Dokument herunterladen () von 20

6H07C

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 6 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA

Listenpreis EUR25.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
6H07C
EAN
5027590486279
UPC
051712589185
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
17.65 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
6 A
Bauform
HRCII-C
Stromtyp
AC/DC
Ausschaltvermögen
200 kA
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Betriebsklasse
Sonstiges
Farbe
Keine
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Verschraubt
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
600 V
Typ
Kanadische Sicherung
Anwendung
Kabelschutz
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.