Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, NH0, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
6NHG0B
|
EAN |
5027590486422
|
Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
Produkthöhe |
58 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
299.3333333 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Modellcode |
NH FUSE 6A 500V GG/GL SIZE 0
|
Stromstärkewert |
6 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Sicherungsgröße |
NH0
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Geeignet für |
EBF Vertikale Sicherungsschiene
EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter |