Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 700 A, 690 V AC/450 V DC (IEC), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 40 kA DC bei 450 V DC
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
700FMM
|
| EAN |
5027590054997
|
| UPC |
051712553032
|
| Produkt Länge/Tiefe |
112 mm
|
| Produkthöhe |
38 mm
|
| Produktbreite |
83 mm
|
| Produktgewicht |
452 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 UL recognized CCC |
| Produkttyp |
High speed british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
700 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
690 V
|
| Bemessungsspannung DC |
450 V
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
83.7 mm
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
245000
|
| Watt-Verluste |
120 W
|
| Sicherungsform |
Mittlere doppelzylindrig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Lichtbogen (I2T) |
60000
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
200 kA RMS Sym, (IEC/UL), 40 kA bei 450 V DC (IEC)
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt x Endblatt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Montageart |
Stiftschraube
|
| Verpackungstyp |
Norm
|
| Betriebsspannung |
690 V AC
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
FMM
|
| Geeignet für |
MC-600 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige MAI Mikroschalter/Adapter MBI Mikroschalter/Adapter |
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|