Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Stromwandler HF3A, 30 A/1 A
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
741B0008
|
EAN |
5703498700050
|
Produkt Länge/Tiefe |
54 mm
|
Produkthöhe |
28 mm
|
Produktbreite |
60 mm
|
Produktgewicht |
0.155 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
HF3A-30/1A
|
Öffnungsbreite - min. |
20 mm
|
Öffnungshöhe - min. |
17 mm
|
Nennstrom |
30 A
|
Anzahl Eingänge (primär) |
1
|
Öffnungsdurchmesser |
17 mm
|
Öffnungshöhe - max. |
17 mm
|
Sekundärstrom Eingang |
1 A
|
Sekundäre Bemessungsscheinleistung |
1 VA
|
Öffnungsbreite - max. |
20 mm
|
Genauigkeitsklasse (Verhältnis) |
3
|
Ausführung |
Durchsteckstromwandler
|
Montageart |
Schnappbefestigung
|
Überstrombegrenzungsfaktor |
FS 5
|
Sekundärer Anschluss |
Schraubverbindung
|