Dokument herunterladen () von 20

741C2068
Modellcode: HF4B-100/1A

Eaton Vertriebsteile Stromwandler HF4B, 100A/1A

Listenpreis €89.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
741C2068
EAN
5703498701248
Produkt Länge/Tiefe
61 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
85.5 mm
Produktgewicht
0.435 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
HF4B-100/1A

Produktspezifikationen

Öffnungsbreite - min.
40 mm
Öffnungshöhe - min.
25 mm
Nennstrom
100 A
Anzahl Eingänge (primär)
1
Öffnungsdurchmesser
28 mm
Öffnungshöhe - max.
25 mm
Sekundärstrom Eingang
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
1 VA
Öffnungsbreite - max.
40 mm
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
3
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Montageart
Schnappbefestigung
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 10
Sekundärer Anschluss
Schraubverbindung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.