Dokument herunterladen () von 20

741F0066
Modellcode: HF6-3000/5A-CLASS-0.2S

Eaton Vertriebsteile Stromwandler HF6, 3000A/5A, Klasse 0,2 S

Listenpreis €285.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
741F0066
EAN
5703498702016
Produkt Länge/Tiefe
149 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
158 mm
Produktgewicht
2.51 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
HF6-3000/5A-CLASS-0.2S

Produktspezifikationen

Öffnungsbreite - min.
110 mm
Öffnungshöhe - min.
56 mm
Nennstrom
3000 A
Anzahl Eingänge (primär)
1
Öffnungsdurchmesser
55 mm
Öffnungshöhe - max.
56 mm
Sekundärstrom Eingang
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
10 VA
Öffnungsbreite - max.
110 mm
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
3
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Montageart
Schnappbefestigung
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 10
Sekundärer Anschluss
Schraubverbindung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.