Dokument herunterladen () von 20

800NHG4B-690
Modellcode: NH FUSE 800A 690V GG/GL SIZE 4

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 800 A, AC 690 V, NH4, gL/gG, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis EUR193.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
800NHG4B-690
EAN
5027590323819
UPC
051712515276
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
102 mm
Produktgewicht
2668 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung
Modellcode
NH FUSE 800A 690V GG/GL SIZE 4

Electrical data

Stromstärkewert
800 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL

Product specifications

Sicherungsgröße
NH4
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Zubehör

Geeignet für
SD4-S NH-Sicherungsunterteil
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren