Dokument herunterladen () von 20

93E40KMBSB

Eaton 93E USV, Tower Online-USV, 40 kVA, 3 Phasen ein/3 Phasen aus, Leistungsfaktor 0,9, interner Wartungsbypass Schalter, 93E 40 kVA

Listenpreis EUR12,601

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 93E USV
Katalognummer
93E40KMBSB
EAN
3553340693038
Produkt Länge/Tiefe
706 mm
Produkthöhe
1500 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
193 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001
Produkttyp
USV

Produktspezifikationen

Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Interne Batterie inbegriffen
Nein, Kits verfügbar
Durch Anwender austauschbare Batterien
Nein
Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Effizienz (Eco-Modus)
98 %
Verbesserter Effizienzmodus
Hohe Effizienz
Anzahl der Kommunikationsteckplätze
2
Einspeisungstyp
Wechselstrom
Formfaktor
Tower
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nein
Eingangsanschluss
Festanschluss
Eingangsnennspannung
400V default (380/400/415V)
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
0.9
Gesamteffizienz
94 %
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Benutzerhandbuch
  • Sicherheitshinweise
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz
Anzahl der parallelen Einheiten
4
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
3
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Snmp
Nein
Start im Batteriebetrieb
Nein
Topologie
Online
Schnittstellentyp
Sonstiges
Interner Wartungsbypass
Ja
Benutzeroberfläche (Hmi)
Graphische LCD
kVA-Wert
40 kVA
Leistung
36 kW
Anwendung
Rechenzentrum/Anlage/IT
Ausgangswirkleistung
36000 W
Übergangszeit für Volllast
0 s
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus)
98 %
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
2 %
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement
Kommunikationsschnittstelle
USB
RS232
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsspannung - min.
380 V
Eingangsspannung - max.
415 V
Ausgangsspannung - min.
380 V
Ausgangsspannung - max.
415 V
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Ausgangsscheinleistung
40000 VA
Primäre Frequenz - max.
60 Hz
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Laufzeit auf Halblast
0 min
Laufzeit bei Volllast
0 min
Montagemethode
Tower
Leistgsaufnahme
296

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.