Dokument herunterladen () von 20

9PXEBM240

Eaton 9PX erweitertes Batteriemodul (EBM), 240 V, Baugruppenträger/Tower, 3 HE

Listenpreis €2,417

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9PX Batterieerweiterungsmodul (EBM)
Katalognummer
9PXEBM240
UPC
743172039422
Produkt Länge/Tiefe
13 cm
Produkthöhe
44 cm
Produktbreite
68 cm
Produktgewicht
65 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Produkttyp
Batterieerweiterungsmodul (EBM)

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Anzahl Batterien
20
Batterieleistung
12 V / 9 Ah

Electrical output

Einspeisungstyp
2

Additional specifications

Bauform
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Verpackungsinhalt
  • Batterieerweiterungsmodul (EBM)
  • EBM Powerkabel
  • EBM Erkennungskabel
  • Verbinderplatte
  • Schnellstartanleitung
  • Sicherheitshinweise,
Benutzt mit
9PX 8/11 kVA
Farbe
Schwarz/Silber
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Zubehörtyp
Batterie/Akku

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.