Eaton 9SX USV, 1000 VA 900 W, Eingang: C14, Ausgänge: (6) C13, Baugruppenträger, 2U
| Produktname |
Eaton 9SX USV
|
| Katalognummer |
9SX1000IR
|
| UPC |
743172090959
|
| Produkt Länge/Tiefe |
438 mm
|
| Produkthöhe |
86.5 mm
|
| Produktbreite |
438 mm
|
| Produktgewicht |
15.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC Teil 15 Klasse B CISPR22 Klasse B |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
| Produkttyp |
USV
|
| Bauform |
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Interne Überbrückung |
Ja
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
89
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Hot-Swap Strom |
Nein
|
| Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
| Laufzeitgrafik |
|
| Batteriewechsel |
Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
|
| Anzahl Batterien |
3
|
| Akkumanagement |
|
| Batterieleistung |
12 V/ 9 Ah
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Ja
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein
|
| Kommunikation |
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
| Benutzeroberfläche |
Multilinguales Grafik-LCD Display
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
| Erweiterungssteckplätze |
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Schnittstellentyp |
Sonstiges
|
| Eingangsanschluss |
C14
|
| Eingangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
| Eingangsleistungsfaktor |
> 0,99
|
| Eingangsspannungsbereich |
190 bis 276 V AC ohne Derating (bis 120–276 V AC mit Derating)
|
| Eingangsfrequenzbereich |
40 bis 70 Hz
|
| Steckdosen |
(6) C13
|
| Spannung |
230 V
|
| Leistung |
900 W
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
0,9
|
| Ausgangsspannungsbereich |
200/208/220/230/240 V +/- 2%
|
| Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
3
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Topologie |
Online/Double-Wandler
|
| VA Wert |
1000 VA
|
| Höhenlage |
3000 m
|
| Geräuschpegel |
< 41 dB bei 1 Meter
|
| Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0 bis 96% nicht kondensierend
|