Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

9SX8KIPM

Eaton 9SX Leistungsmodul, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: Festverdrahtet, Ausgänge: Festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3U

Listenpreis EUR4498

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9SX USV
Katalognummer
9SX8KIPM
UPC
743172039385
Produkt Länge/Tiefe
70 cm
Produkthöhe
44 cm
Produktbreite
13 cm
Produktgewicht
19 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC
Produkttyp
USV

Additional information

Bauform
Freistehendes Modell
Verpackungsinhalt
  • Leistungsmodul
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • (2) Standfüße für Tower-Verwendung
  • Sicherheitshinweise
  • Kurzanleitung
Phase (Ausgang)
1
Interne Überbrückung
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Wirkungsgrad bei Höchstlast
95
Rack-Montage-Bausatz
Nein.
Phase (Eingang)
1
Hot-Swap Strom
Nein.

Battery

Laufzeitgrafik
Anzeige des Laufzeitgraphs
Batteriewechsel
Kein Akku
Anzahl Batterien
0
Akkumanagement
  • ABM und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar)
  • Automatischer Batterietest
  • Tiefentladeschutz
  • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
Erweiterte Akkukapazität
Ja

Communication

Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein.
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für Remote An/Aus
  • Mini-Klemmenblock für dezentrales Abschalten
  • Kontakte (4 Ausgänge, Relais, DB9)
Ethernet-Schnittstelle
Nein.
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Schnittstellentyp
Sonstiges

Electrical input

Eingangsanschluss
festverdrahtet
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsleistungsfaktor
> 0,99
Eingangsspannungsbereich
176 bis 276 V (100 bis 276 V mit Derating)
Eingangsfrequenzbereich
40 bis 70 Hz

Electrical output

Steckdosen
Festverdrahtet
Spannung
230 V
Leistung
7.2 kW
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Ausgangsspannungsbereich
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
2
Einspeisungstyp
1
Topologie
Online/Double-Wandler
VA Wert
8 kVA

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 48 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 95% nicht kondensierend

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.