Die Seriennummer ist bei Eaton als VERDÄCHTIG vermerkt.
Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig.
Eaton Connected Warranty+3 Produkt 04, Distributed Services, Fernüberwachung (elektronisches Format), Eaton Gewährleistungsverlängerung um 3 Jahre und Fernüberwachung
Produktname |
Eaton Connected Warranty+3 verteilte Dienste, Fernüberwachung
|
Katalognummer |
CNW30A4WEB
|
Produkttyp |
Verteilte Dienste, Fernüberwachung
|
Modellcode |
Connected Warranty+3 Product 04
|
Typ |
Elektronisches Format
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
Servicetyp |
Garantie
|
Discover other Eaton products and accessories built to enhance this product.
9PX11KIBP
Eaton 9PX USV HotSwap, 11000 VA, 10000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE
9SX11KIPM
Eaton 9SX Leistungsmodul, 11 kVA, 10 kW, Eingang: Festverdrahtet, Ausgänge: Festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3U
9PX6KIBP31
Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap, 6000 VA, 5400 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE
9SX8KIPM
Eaton 9SX Leistungsmodul, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: Festverdrahtet, Ausgänge: Festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3U
9PX11KIPM
Eaton 9PX Leistungsmodul, 11 kVA, 10 kW, Eingang: Festverdrahtet, Ausgänge: Festverdrahtet, Rack/Tower, 3U
9PX3000IRT2U-L
Eaton 9PX USV, Lithium, 3000 VA, 3000 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, Baugruppenträger/Tower, 2 HE
9PX3000IRTN-L
Eaton 9PX Lithium USV Netpack, 3000 VA, 3000 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, Baugruppenträger/Tower, 2 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PX6KIRTN-L
Eaton 9PX Lithium-USV-Netpack, 6000 VA, 5400 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE, Netzwerkkarte enthalten
9SX11KI
Eaton 9SX USV, 11 kVA, 10 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE
9PX11KIBP31
Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap, 11000 VA, 10000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE
9SX8KI
Eaton 9SX USV, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE
9PX6KIRTN
Eaton 9PX USV Netpack, 6000 VA, 5400 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PX5KIRTN
Eaton 9PX USV Netpack, 5000 VA, 4500 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PX8KIRTNBP
Eaton 9PX USV HotSwap Netpack, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, Netzwerkkarte enthalten
9SX8KIRT
Eaton 9SX USV, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, inkl. Baugruppenträger-Montagesatz
9PX11KIRTNBP
Eaton 9PX USV HotSwap Netpack, 11000 VA, 10000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, Netzwerkkarte enthalten
9SX11KIRT
Eaton 9SX USV, 11 kVA, 10 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, inklusive Baugruppenträger-Montagesatz
9PX8KIBP
Eaton 9PX USV HotSwap, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE
9PX8KIBP31
Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE
9PX6KIBP
Eaton 9PX USV HotSwap, 6000 VA, 5400 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (3) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE
9PX3000IRTM
Eaton 9PX Schifffahrts-USV, 3000 VA, 3000 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, Baugruppenträger/Tower, 3 HE
9PX11KIRTNBP31
Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap Netpack, 11 kVA, 10 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PXM12KIRTN
Eaton 9PX USV 12Ki 6Ki Redundant Netpack, 12 kVA, 10,8 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 9 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PXM16KIRTN
Eaton 9PX USV 16Ki 8Ki Redundant Netpack, 16 kVA, 14,4 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 15 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PXM22KIRTN
Eaton 9PX USV 22Ki 11Ki Redundant Netpack, 22 kVA, 20 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 15 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PX5KIBP
Eaton 9PX USV, 5000 VA, 4500 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (3) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE
9PX6KIRTNBP31
Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap Netpack, 6000 VA, 5400 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PX8KIRTNBP31
Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap Netpack, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PXM10KIRTN
Eaton 9PX USV 10Ki 5Ki Redundant Netpack, 10 kVA, 9 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 9 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PX8KIPM
Eaton 9PX USV Leistungsmodul, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Rack/Tower, 3 HE
9PX11KIPM31
Eaton 9PX USV 3:1 Leistungsmodul, 11 kVA, 10 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE
9PX11KIBP
Eaton 9PX USV HotSwap, 11000 VA, 10000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE
9SX11KIPM
Eaton 9SX Leistungsmodul, 11 kVA, 10 kW, Eingang: Festverdrahtet, Ausgänge: Festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3U
9PX6KIBP31
Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap, 6000 VA, 5400 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE
9SX8KIPM
Eaton 9SX Leistungsmodul, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: Festverdrahtet, Ausgänge: Festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3U
9PX11KIPM
Eaton 9PX Leistungsmodul, 11 kVA, 10 kW, Eingang: Festverdrahtet, Ausgänge: Festverdrahtet, Rack/Tower, 3U
9PX3000IRT2U-L
Eaton 9PX USV, Lithium, 3000 VA, 3000 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, Baugruppenträger/Tower, 2 HE
9PX3000IRTN-L
Eaton 9PX Lithium USV Netpack, 3000 VA, 3000 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, Baugruppenträger/Tower, 2 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PX6KIRTN-L
Eaton 9PX Lithium-USV-Netpack, 6000 VA, 5400 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE, Netzwerkkarte enthalten
9SX11KI
Eaton 9SX USV, 11 kVA, 10 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE
9PX11KIBP31
Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap, 11000 VA, 10000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE
9SX8KI
Eaton 9SX USV, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE
9PX6KIRTN
Eaton 9PX USV Netpack, 6000 VA, 5400 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PX5KIRTN
Eaton 9PX USV Netpack, 5000 VA, 4500 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PX8KIRTNBP
Eaton 9PX USV HotSwap Netpack, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, Netzwerkkarte enthalten
9SX8KIRT
Eaton 9SX USV, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, inkl. Baugruppenträger-Montagesatz
9PX11KIRTNBP
Eaton 9PX USV HotSwap Netpack, 11000 VA, 10000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, Netzwerkkarte enthalten
9SX11KIRT
Eaton 9SX USV, 11 kVA, 10 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, inklusive Baugruppenträger-Montagesatz
9PX8KIBP
Eaton 9PX USV HotSwap, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE
9PX8KIBP31
Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE
9PX6KIBP
Eaton 9PX USV HotSwap, 6000 VA, 5400 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (3) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE
9PX3000IRTM
Eaton 9PX Schifffahrts-USV, 3000 VA, 3000 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, Baugruppenträger/Tower, 3 HE
9PX11KIRTNBP31
Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap Netpack, 11 kVA, 10 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PXM12KIRTN
Eaton 9PX USV 12Ki 6Ki Redundant Netpack, 12 kVA, 10,8 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 9 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PXM16KIRTN
Eaton 9PX USV 16Ki 8Ki Redundant Netpack, 16 kVA, 14,4 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 15 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PXM22KIRTN
Eaton 9PX USV 22Ki 11Ki Redundant Netpack, 22 kVA, 20 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 15 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PX5KIBP
Eaton 9PX USV, 5000 VA, 4500 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (3) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE
9PX6KIRTNBP31
Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap Netpack, 6000 VA, 5400 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PX8KIRTNBP31
Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap Netpack, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PXM10KIRTN
Eaton 9PX USV 10Ki 5Ki Redundant Netpack, 10 kVA, 9 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 9 HE, Netzwerkkarte enthalten
9PX8KIPM
Eaton 9PX USV Leistungsmodul, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Rack/Tower, 3 HE
9PX11KIPM31
Eaton 9PX USV 3:1 Leistungsmodul, 11 kVA, 10 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE
Distributor | Verfügbare Menge | Standorttyp | BuyNow.TableColLabelLink |
---|