Eaton 9PX USV Netpack, 6000 VA, 5400 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE, Netzwerkkarte enthalten
| Produktname |
USV Eaton 9PX
|
| Katalognummer |
9PX6KIRTN
|
| Produkt Länge/Tiefe |
68.5 cm
|
| Produkthöhe |
13 cm
|
| Produktbreite |
44 cm
|
| Produktgewicht |
48 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV cULus Listed CSA 22.2 |
| Zertifikat(e) |
UL 1778
IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Produkttyp |
USV
|
| Modellcode |
Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack
|
| Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
| Laufzeitgrafik | |
| Batteriewechsel |
Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
|
| Anzahl Batterien |
15
|
| Akkumanagement |
|
| Batterieleistung |
12 V / 5 Ah
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Ja
|
| Steckdosen |
(8) C13, (2) C19, festverdrahtet
|
| Spannung |
230 V
|
| Leistung |
5400 W
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
0,9
|
| Ausgangsspannungsbereich |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
| Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
2
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Topologie |
Online/Double-Wandler
|
| VA Wert |
6000 VA
|
| Eingangsanschluss |
festverdrahtet
|
| Eingangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
| Eingangsleistungsfaktor |
> 0,99
|
| Eingangsspannungsbereich |
176-276 V (100-276 V mit Derating)
|
| Eingangsfrequenzbereich |
40-70 Hz
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Ja
|
| Kommunikation |
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Ja
|
| Benutzeroberfläche |
Multilinguales Grafik-LCD Display
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
| Erweiterungssteckplätze |
Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Schnittstellentyp |
Sonstiges
|
| Höhenlage |
3000 m
|
| Geräuschpegel |
< 45 dB bei 1 Meter
|
| Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0 bis 95% nicht kondensierend
|
| Bauform |
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Interne Überbrückung |
Ja
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz/Silber
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
94
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Hot-Swap Strom |
Nr
|
| Standardwerksgarantie |
|