Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CBLOUT32
Modellcode: OUTPUT CABLE 32A, HARDWIRED 32A EN60309

Eaton Rack PDU-Ausgangskabel 32 A, festverdrahtet 32 A EN60309, Stecker 0,75 m

Listenpreis EUR104

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rack PDU-Kabel
Katalognummer
CBLOUT32
EAN
3553340586019
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör für Rack PDU
Modellcode
OUTPUT CABLE 32A, HARDWIRED 32A EN60309

Produktspezifikationen

Typ
PDU Kabel

Produktspezifikation exportieren