Eaton 9PX USV 3:1 HotSwap Netpack, 11 kVA, 10 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, Netzwerkkarte enthalten
Produktname |
USV Eaton 9PX
|
Katalognummer |
9PX11KIRTNBP31
|
UPC |
743172045270
|
Produkt Länge/Tiefe |
70 cm
|
Produkthöhe |
26 cm
|
Produktbreite |
44 cm
|
Produktgewicht |
88 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Produkttyp |
USV
|
Modellcode |
Eaton 9PX 11000i 3:1 RT6U HotSwap Net.
|
Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
Laufzeitgrafik |
|
Batteriewechsel |
Hotswap Batteriemodule
|
Anzahl Batterien |
20
|
Akkumanagement |
|
Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
Erweiterte Akkukapazität |
Ja
|
Steckdosen |
(4) C19, festverdrahtet
|
Spannung |
400V
|
Leistung |
10 kW
|
Ausgangsleistungsfaktor |
0,9
|
Ausgangsspannungsbereich |
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
|
Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
|
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
2
|
Einspeisungstyp |
2
|
Topologie |
Online/Double-Wandler
|
VA Wert |
11 kVA
|
Eingangsanschluss |
festverdrahtet
|
Eingangsnennspannung |
400V standardmäßig (380/400/415V)
|
Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
Eingangsleistungsfaktor |
> 0,99
|
Eingangsspannungsbereich |
305-480 V
|
Eingangsfrequenzbereich |
40 bis 70 Hz
|
Beinhaltet Netzwerkkarte |
Ja
|
Kommunikation |
|
Ethernet-Schnittstelle |
Ja
|
Benutzeroberfläche |
Multilinguales Grafik-LCD Display
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
Erweiterungssteckplätze |
Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten
|
Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
|
Schnittstellentyp |
Sonstige
|
Höhenlage |
3000 m
|
Geräuschpegel |
< 50 dB bei 1 Meter
|
Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
0 bis 95% nicht kondensierend
|
Bauform |
482,6-mm-Gerät (19 Zoll)
|
Verpackungsinhalt |
|
Phase (Ausgang) |
1
|
Interne Überbrückung |
Ja
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Farbe |
Schwarz/Silber
|
Wirkungsgrad bei Höchstlast |
95
|
Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
Phase (Eingang) |
3
|
Hot-Swap Strom |
Ja
|
Standardwerksgarantie |
|
Erweiterte Servicepläne |
|