Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBMCBL240

Eaton 9PX Zubehör, EBM-Kabel, 1,8 m, für erweitertes Batteriemodul 240 V

Listenpreis EUR182

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9PX Zubehör EBM-Kabel
Katalognummer
EBMCBL240
UPC
743172039835
Produkt Länge/Tiefe
295 mm
Produkthöhe
162 mm
Produktbreite
275 mm
Produktgewicht
2.75 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
Produkttyp
Zubehör

Produktspezifikationen

Farbe
Schwarz/Silber
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Zubehörtyp
Kabelsatz
Benutzt mit
9PXEBM240RT
Eingangskabellänge
1,8 m

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.