Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CBL2OUT32
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309

Eaton Rack PDU-Ausgangskabel 32 A, festverdrahtet 2 x 32 A EN60309, Stecker 0,75 m

Listenpreis EUR220

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rack PDU-Kabel
Katalognummer
CBL2OUT32
EAN
3553340586026
Produkt Länge/Tiefe
330 mm
Produkthöhe
101 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
1.76 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör für Rack PDU
Modellcode
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309

Produktspezifikationen

Typ
PDU Kabel

Produktspezifikation exportieren