Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB006SP
Easy Battery+ product F

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 180 V, 15 x 12 V / 5 Ah, für 9PX, 9SX

Listenpreis EUR1,619

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB006SP
EAN
3553340800085
Produkt Länge/Tiefe
467 mm
Produkthöhe
112 mm
Produktbreite
215 mm
Produktgewicht
28.25 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product F

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
5 A
Nennleistung
5 V
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
180 V
Stromwert/Stromstärke
180 VA
Anzahl Batterien
15
Kapazität
5 Ah
Batterieleistung
12 V/5 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.