Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

9PXM22KIRTN
Modellcode: Eaton 9PX 22Ki 11Ki Red. RT15U Netpack

Eaton 9PX USV 22Ki 11Ki Redundant Netpack, 22 kVA, 20 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 15 HE, Netzwerkkarte enthalten

Listenpreis EUR22,559

Allgemeine Spezifikation

Produktname
USV Eaton 9PX
Katalognummer
9PXM22KIRTN
UPC
743172045348
Produkt Länge/Tiefe
70 cm
Produkthöhe
65 cm
Produktbreite
44 cm
Produktgewicht
187 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Produkttyp
USV
Modellcode
Eaton 9PX 22Ki 11Ki Red. RT15U Netpack

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Laufzeitgrafik
Anzeige des Laufzeitdiagramms
Batteriewechsel
Hotswap Batteriemodule
Anzahl Batterien
2 x 20
Akkumanagement
  • ABM und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar)
  • Automatischer Batterietest
  • Tiefentladeschutz
  • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Erweiterte Akkukapazität
Ja

Electrical output

Steckdosen
(4) C19, festverdrahtet
Spannung
230 V
Leistung
20 kW
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Ausgangsspannungsbereich
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
2
Einspeisungstyp
1
Topologie
Online/Double-Wandler
VA Wert
22 kVA

Electrical input

Eingangsanschluss
festverdrahtet
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsleistungsfaktor
> 0,99
Eingangsspannungsbereich
176-276 V (100-276 V mit Derating)
Eingangsfrequenzbereich
40-70 Hz

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte
Ja
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für remote On/Off
  • Mini-Klemmleiste für remote power off
  • Kontakte (4 Ausgänge, relay, DB9)
  • Netzwerkkarten
Ethernet-Schnittstelle
Ja
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Erweiterungssteckplätze
Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Schnittstellentyp
Sonstige

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 50 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 95% nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform
482,6-mm-Gerät (19 Zoll)
Verpackungsinhalt
  • (2) UPS
  • ModularEasy
  • 2 Verbindungskabel von der USV zum ModularEasy
  • DB15 Kabel
  • (2) Netzwerk Management Karte
  • Verbinderplatten
  • (2) Standfüße für Tower-Verwendung
  • (5) Rackmount-Kit
  • Benutzerhandbuch
Phase (Ausgang)
1
Interne Überbrückung
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz/Silber
Wirkungsgrad bei Höchstlast
95
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Phase (Eingang)
1
Hot-Swap Strom
Ja

Warranty and support

Standardwerksgarantie
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Erweiterte Servicepläne
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-18000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-18000UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-18000UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.