Dokument herunterladen () von 20

9SXEBM48T

Eaton 9SX erweitertes Batteriemodul (EBM), 48 V, Tower

Listenpreis EUR698

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9SX Batterieerweiterungsmodul (EBM)
Katalognummer
9SXEBM48T
UPC
743172091161
Produkt Länge/Tiefe
387 mm
Produkthöhe
252 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
24.5 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC Teil 15 Klasse B
CISPR22 Klasse B
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC
Produkttyp
Erweitertes Batteriemodul

Additional specifications

Bauform
Freistehendes Modell
Verpackungsinhalt
  • Erweitertes Batteriemodul (EBM)
  • EBM Powerkabel
  • EBM Erkennungskabel
  • Kurzanleitung
Benutzt mit
9SX1500I
Farbe
Schwarz
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Zubehörtyp
Batterie/Akku

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Anzahl Batterien
8
Batterieleistung
12 V/ 9 Ah

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.