Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

AA04A4306A03000000
Modellcode: 93PM-40(50)-IS-BB-4x9Ah-MBS-6

Eaton 93PM USV, 40 kW (50 kW Frame), beinhaltet Gleichrichetereingangsschalter, Batterieschalter inbegriffen, 4 Stränge mit 9 Ah, Interner Wartungsbypass, beinhaltet Netzwerkkarte

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 93PM UPS
Katalognummer
AA04A4306A03000000
EAN
6430028224364
Produkt Länge/Tiefe
91.4 cm
Produkthöhe
187.6 cm
Produktbreite
56 cm
Produktgewicht
705 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001
Produkttyp
USV
Modellcode
93PM-40(50)-IS-BB-4x9Ah-MBS-6

Electrical output

Ausgangsleistungsfaktor
1
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
1.5 %
Einspeisungstyp
Wechselstrom
Topologie
Online
kVA-Wert
40 kVA

Electrical input

Eingangsanschluss
Festanschluss
Eingangsnennspannung
400V default (380/400/415V)

Communications

Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Schnittstellentyp
Sonstiges

Additional specifications

Bauform
Freistehendes Modell
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Schnellstartanleitung
  • Sicherheitshinweise
Phase (Ausgang)
3
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Phase (Eingang)
3
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nr

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.