Eaton 93PM USV, 40 kW (100 kW Frame), beinhaltet Gleichrichetereingangsschalter, Batterieschalter inbegriffen, Interner Wartungsbypass, beinhaltet Netzwerkkarte
Produktname |
Eaton 93PM UPS
|
Katalognummer |
AD04AA306A03000000
|
EAN |
6430028226849
|
Produkt Länge/Tiefe |
91.4 cm
|
Produkthöhe |
187.6 cm
|
Produktbreite |
56 cm
|
Produktgewicht |
266 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform CB |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001 |
Produkttyp |
USV
|
Modellcode |
93PM-40(100)-IS-BB-MBS-6
|
Ausgangsleistungsfaktor |
1
|
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
1.5 %
|
Einspeisungstyp |
AC
|
Topologie |
Online
|
kVA-Wert |
40 kVA
|
Eingangsanschluss |
Feste Verbindung
|
Eingangsnennspannung |
400V default (380/400/415V)
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
Schnittstellentyp |
Sonstige
|
Bauform |
Freistehendes Modell
|
Verpackungsinhalt |
|
Phase (Ausgang) |
3
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Farbe |
Schwarz
|
Phase (Eingang) |
3
|
Hot-Swap-fähige Batteriemodule |
Nr
|