Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

B25S62SF

Eaton BECODISC BS-Tiefenfiltermodule, B25S, 12, 16Z, 1,9 m², Silikon, Flachadapter, BECO KD 3-Tiefenfilterschicht, 2,5 µm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton BECODISC BS Tiefenfiltermodule
Katalognummer
B25S62SF
Produkt Länge/Tiefe
276 mm
Produktgewicht
5.5 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
EU 10/2011
FDA 21CFR
Zertifikat(e)
Kosher
ISO 9001
GMO
Produkttyp
Tiefenfiltermodul

Produktspezifikationen

Adaptercode
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Abscheiderate
2,5 µm
Berstfestigkeit nass
Über 40 kPa
Tiefenfilterschichttyp
BECO KD 3
Mat. Randumspritzung
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring Material
Silikon
Abscheidetyp
Nominal
Glührü.stn
50 %
Filteroberfläche
1.9 m²
Anzahl Zellen
16
Stärke
3.8 mm
Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min)
425 m²
Größe
12
Gesamthöhe mit Doppel-O-Ring-Adapter
329 mm
Gesamthöhe mit Flachadapter
276 mm
Adapter
Flachadap.,

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.