Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

B40S64SF

Eaton BECODISC BS-Tiefenfiltermodule, B40S, 16, 16Z, 3,7 m², Silikon, Flachadapter, BECO K1-Tiefenfilterschicht, 4,0 µm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton BECODISC BS Tiefenfiltermodule
Katalognummer
B40S64SF
Produkt Länge/Tiefe
276 mm
Produktgewicht
9.4 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
EU 10/2011
FDA 21CFR
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
GMO
Produkttyp
Tiefenfiltermodul

Produktspezifikationen

Adaptercode
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Abscheiderate
4.0 µm
Berstfestigkeit nass
Über 60 kPA
Tiefenfilterschichttyp
BECO K1
Mat. Randumspritzung
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring Material
Silikon
Abscheidetyp
Nominal
Glührü.stn
42 %
Filteroberfläche
3.7 m²
Anzahl Zellen
16
Stärke
3.8 mm
Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min)
1900 m²
Größe
16
Gesamthöhe mit Doppel-O-Ring-Adapter
329 mm
Gesamthöhe mit Flachadapter
276 mm
Adapter
Flachadap.,

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.